ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

パーソナル カバーノート A4 横罫 黒

パーソナル カバーノート A4 横罫 黒 NY4K
通常単価(税別)
2,492円
税込単価
2,741円
通常出荷日:10日目

【特長】・上品で高級感のあるカバー付きノート・糸かがり綴じで丁寧に製本・長期間経過しても変色しにくい中...

詳細を確認

型番:

NY4K
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NY4Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
糸綴じ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
NY4K
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492円
( 2,741円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上品で高級感のあるカバー付きノート
・糸かがり綴じで丁寧に製本
・長期間経過しても変色しにくい中性紙を使用
【商品仕様】
・規格:A4判
・罫種類:9mm罫×28行
・外寸:縦297×横210mm
・頁数:160頁
・材質:本文:高級筆記用紙/カバー:塩ビ
・入数:1冊
・JANコード:4970090371853

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーソナル カバーノート A4 横罫 黒の型番NY4Kのページです。 型番NY4Kに関する仕様情報を記載しております。
パーソナル カバーノート A4 横罫 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル カバーノート A4 横罫 黒
パーソナルノートB5 黒
A4 スパイラルノート 横罫 40枚
ニーモシネ ノート A4 7mm横罫
A4 スパイラルノート 横罫 80枚
B5 スパイラルノート 横罫 40枚
メーカーアピカアピカマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格2,492円1,953円669円1,240円822円564円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ糸綴じ糸綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズA4B5A4A4A4B5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました