ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム【500個入り】

バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム BT501
通常単価(税別)
2,413
税込単価
2,654
通常出荷日:5日目

【特長】両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー 無塩素漂白パルプを原料としたカラーペー...

詳細を確認
  • ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。

型番:

BT501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

BT501の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(色付き用紙)
内容量
500枚入

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ内容量
BT501コピー用紙(色付き用紙)500枚入

型番リスト

表示件数
型番
BT501

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,413
( 2,654 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
両面印刷ができる上質カラーペーパー。
バイオトップカラー 無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。
高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。

【商品仕様】
・坪量:80g/㎡
・四六判換算:68.8kg
・紙厚:0.103mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット
・入数:500枚
・本体色:クリーム
・JANなど:9003974400044

ご注意

  • ISO9706:品質保証規格であるISO9000シリーズのひとつです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリームの型番BT501のページです。 型番BT501に関する仕様情報を記載しております。
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ アクアブルー
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ イエロー
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ピンク
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ブルー
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格2,4133,9844,4363,9614,2564,256
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
内容量500枚入500枚入500枚入250枚入250枚入250枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト