ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハトメ鋲 250個入 真鍮製【250個入り】

ハトメ鋲 250個入 真鍮製 CR-HT52-BRS
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・サイズ:内径4.5×厚4.5mm・材質:真鍮・入数:250個・JANコード:495334...

詳細を確認

型番:

CR-HT52-BRS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (250個入り)

CR-HT52-BRSの仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
内容量
250個入

型番リスト

表示件数
型番
CR-HT52-BRS

内容量

最小発注数量
250個入
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:内径4.5×厚4.5mm
・材質:真鍮
・入数:250個
・JANコード:4953349055278

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハトメ鋲 250個入 真鍮製の型番CR-HT52-BRSのページです。 型番CR-HT52-BRSに関する仕様情報を記載しております。
ハトメ鋲 250個入 真鍮製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハトメ鋲 250個入 真鍮製
割鋲(真鍮製) 100本入 21mm
割鋲(真鍮製) 100本入 28mm
カードリング No4 シルバー 100個入
カードリング No2 シルバー 100個入
カードリング No2 シルバー 10個入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格684円1,003円1,118円2,269円2,814円564円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ綴じ器具綴じ器具綴じ器具綴じ紐/リング綴じ紐/リング綴じ紐/リング
内容量250個入100本入100本入100個入100個入10個入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました