ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 B

ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 B C100-BD
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円
通常出荷日:4日目

【特長】16本入りで携帯にも便利。【商品仕様】・硬度:B・シャープ芯径:0.5mm・材質:ケース=再生...

詳細を確認

型番:

C100-BD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C100-BDの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
0.5

型番リスト

表示件数
型番
C100-BD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403円
( 443円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
16本入りで携帯にも便利。

【商品仕様】
・硬度:B
・シャープ芯径:0.5mm
・材質:ケース=再生素材使用
・入数:1個
・JANなど:4902506320513

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 Bの型番C100-BDのページです。 型番C100-BDに関する仕様情報を記載しております。
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 B
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 HB
シャープ替芯 0.5ミリ B
シャープ替芯 0.5ミリ 2B
シャープ替芯 0.3ミリ B
シャープ替芯 0.5ミリ HB
メーカーぺんてるぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格403円403円558円558円558円558円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)0.50.50.50.50.30.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました