ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚【250個入り】

ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚 HP5031
通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円
通常出荷日:4日目

【特長】美しい発色で上質な仕上がり。長期保存にも適した高品質中性紙。【商品仕様】・坪量:120g/㎡・...

詳細を確認

型番:

HP5031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (250個入り)

HP5031の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
内容量
250枚入

型番リスト

表示件数
型番
HP5031

内容量

最小発注数量
250枚入
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576円
( 3,934円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
美しい発色で上質な仕上がり。
長期保存にも適した高品質中性紙。

【商品仕様】
・坪量:120g/㎡
・四六判換算:103.2kg
・規格:A4判
・紙厚:0.126mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:250枚
・JANなど:9003974432656

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚の型番HP5031のページです。 型番HP5031に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カタログ用用紙
4
満足度:4.0
紙の色合いや厚さ、印刷後の発色などが丁度よく、カタログを印刷するのに良く使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 250枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 125枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 125枚
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:160g/㎡四六判換算:137.6kg 250枚
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:200g/㎡四六判換算:171.9kg 250枚
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格3,576円6,453円3,752円6,733円4,559円5,541円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙
内容量250枚入250枚入125枚入125枚入250枚入250枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました