ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 250枚【250個入り】

ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 250枚 HP6031
通常単価(税別)
6,453円
税込単価
7,098円
通常出荷日:4日目

【特長】美しい発色で上質な仕上がり。長期保存にも適した高品質中性紙。【商品仕様】・坪量:120g/㎡・...

詳細を確認

型番:

HP6031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (250個入り)

HP6031の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
内容量
250枚入

型番リスト

表示件数
型番
HP6031

内容量

最小発注数量
250枚入
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,453円
( 7,098円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
美しい発色で上質な仕上がり。
長期保存にも適した高品質中性紙。

【商品仕様】
・坪量:120g/㎡
・四六判換算:103.2kg
・規格:A3判
・紙厚:0.126mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:250枚
・JANなど:9003974443768

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 250枚の型番HP6031のページです。 型番HP6031に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 250枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 250枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 125枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 125枚
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト 坪量:160g/㎡四六判換算:137.6kg 250枚
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP604)
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格6,453円3,576円6,733円3,752円8,429円9,346円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙
内容量250枚入250枚入125枚入125枚入250枚入250枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました