ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイパーレーザーコピー ホワイト【50個入り】

ハイパーレーザーコピー ホワイト HP014
通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:4日目

【特長】美しい発色で上質な仕上がり。長期保存にも適した高品質中性紙。【商品仕様】・坪量:200g/㎡・...

詳細を確認

型番:

HP014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

HP014の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HP014
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
美しい発色で上質な仕上がり。
長期保存にも適した高品質中性紙。

【商品仕様】
・坪量:200g/㎡
・四六判換算:171.9kg
・規格:ハガキ判
・紙厚:0.200mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:50枚
・JANなど:4944257019339

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーレーザーコピー ホワイトの型番HP014のページです。 型番HP014に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーレーザーコピー ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーレーザーコピー ホワイト
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 250枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 250枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A4 125枚
ハイパーレーザーコピー ホワイト A3 125枚
ハイパーレーザーコピーA4 ホワイト 坪量:250g/㎡ 四六判換算:214.9kg
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格754円3,576円6,453円3,752円6,733円1,141円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました