ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 500枚【500個入り】

ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 500枚 HP501
通常単価(税別)
5,330円
税込単価
5,863円
通常出荷日:4日目

【特長】・500枚入り。両面印刷対応の高品質中性紙。カラーレーザープリンタ・カラーコピーにおいて最高の...

詳細を確認

型番:

HP501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

HP501の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
内容量
500枚入

型番リスト

表示件数
型番
HP501

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330円
( 5,863円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500枚入り。両面印刷対応の高品質中性紙。カラーレーザープリンタ・カラーコピーにおいて最高の印刷効果を発揮し、オリジナルの色調を忠実に再現します。特にプレゼンテーション資料・ダイレクトメール等にお奨めです
・マルチファンクションペーパーですが、インクジェットの場合、インクジェット専用紙よりパフォーマンスが劣ります
美しい発色で上質な仕上がり
長期保存にも適した高品質中性紙

【商品仕様】
・坪量:100g/m2
・四六判換算:86.0kg
・規格:A4判
・紙厚:0.106mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー
・入数:500枚
・JANコード:9003974401140

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 500枚の型番HP501のページです。 型番HP501に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 500枚のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パンフレット
5
満足度:5.0
両面印刷用なので程よい感じの厚みで裏表全く透ける事なく綺麗に印刷できます。レーザープリンタで使用しています。文字、写真と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 500枚
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 100枚
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP601)
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:100g/㎡四六判換算:86.0kg 100枚
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:90g/㎡四六判換算:77.4kg 500枚
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:90g/㎡四六判換算:77.4kg 100枚
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格5,330円2,777円8,700円1,456円4,875円1,351円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙
内容量500枚入100枚入500枚入100枚入500枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました