ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 100枚【100個入り】

ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 100枚 HP201
通常単価(税別)
2,777
税込単価
3,055
通常出荷日:4日目

【特長】・100枚入り。両面印刷対応の高品質中性紙。カラーレーザープリンタ・カラーコピーにおいて最高の...

詳細を確認

型番:

HP201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

HP201の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
HP201

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,777
( 3,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100枚入り。両面印刷対応の高品質中性紙。カラーレーザープリンタ・カラーコピーにおいて最高の印刷効果を発揮し、オリジナルの色調を忠実に再現します。特にプレゼンテーション資料・ダイレクトメール等にお奨めです
・マルチファンクションペーパーですが、インクジェットの場合、インクジェット専用紙よりパフォーマンスが劣ります
美しい発色で上質な仕上がり
長期保存にも適した高品質中性紙

【商品仕様】
・坪量:100g/m2
・四六判換算:86.0kg
・規格:A3判
・紙厚:0.106mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー
・入数:100枚
・JANコード:4944257006513

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 100枚の型番HP201のページです。 型番HP201に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました