ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ハーフトーン99 透けないカラー封筒 長3 ブルー 100枚【100個入り】

ハーフトーン99 透けないカラー封筒 長3 ブルー 100枚 31488
通常単価(税別)
1,351円
税込単価
1,486円
通常出荷日:10日目

【特長】中身が透けないので大切な情報も安心して封かん。【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦23...

詳細を確認

型番:

31488
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

31488の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
色
ブルー
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31488

内容量

最小発注数量
100枚入
10パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,351円
( 1,486円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
中身が透けないので大切な情報も安心して封かん。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:80g/㎡
・材質:ハーフトーン99
・仕様:サイド貼り
・入数:100枚
・本体色:ブルー
・JANなど:4972924314883

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフトーン99 透けないカラー封筒 長3 ブルー 100枚の型番31488のページです。 型番31488に関する仕様情報を記載しております。
ハーフトーン99 透けないカラー封筒 長3 ブルー 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフトーン99 透けないカラー封筒 長3 ブルー 100枚
ハーフトーン99透けない白封筒 80g 長3 100枚入
ハーフトーン99透けない白封筒 80g 長3 1000枚入
マド付封筒 80g 長3 ブルー 100枚入
カラー上質封筒 90g 長3枠付 水 1000枚入
カラー上質封筒 90g 長3枠付 桜 1000枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格1,351円1,991円12,136円1,518円6,214円6,214円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
色ブルーホワイトホワイトブルーブルーピンク
内容量100枚入100枚入1000枚入100枚入1000枚入1000枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました