ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノングレアルーラー定規 20cm

ノングレアルーラー定規 20cm CR-RR201
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円
通常出荷日:4日目

【特長】光を反射しにくい、つや消しタイプ。【商品仕様】・目盛:20cm・サイズ:縦30×横210×厚2...

詳細を確認

型番:

CR-RR201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-RR201の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-RR201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490円
( 539円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
光を反射しにくい、つや消しタイプ。

【商品仕様】
・目盛:20cm
・サイズ:縦30×横210×厚2mm
・材質:PMMA(メタクリル)
・入数:1本
・JANなど:4953349070301

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノングレアルーラー定規 20cmの型番CR-RR201のページです。 型番CR-RR201に関する仕様情報を記載しております。
ノングレアルーラー定規 20cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノングレアルーラー定規 20cm
ノングレアルーラー定規 30cm
ノングレアルーラー定規 15cm
再生ペット定規 20cm
カッティングスケール 20cm
直定規 30cm
メーカークラウンクラウンクラウン井上製作所井上製作所クラウン
通常価格490円528円454円475円963円537円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました