ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネームランド強粘着テープ9mm 白

通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:4日目

選べて多用途に使えるカシオのネームランド用テープカートリッジ。強粘着タイプ。【特長】・粘着力が強い為、...

詳細を確認

型番:

XR-9GWE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR-9GWEの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
ホワイト
テープ幅(カートリッジ)
9
トラスココード
803-6785
-
-

商品情報

ネームランド用 9mmの強力粘着テープ

粘着力が強いので、ラベルをしっかり貼り付けることが可能。観葉植物や野外使用に。
ざらざらしたファイルにも。

ネームランド強粘着テープ9mm 白
観葉植物に

観葉植物に

テープ幅9mm デスクまわりの整理に

テープ幅9mm デスクまわりの整理に

野外使用に

野外使用に

型番リスト

表示件数
型番
XR-9GWE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

選べて多用途に使えるカシオのネームランド用テープカートリッジ。強粘着タイプ。
【特長】
・粘着力が強い為、ラベルをしっかり貼り付けられる。
・デスク周りの整理に役立つ9mmから、POP作成に役立つ46mmまで、全7サイズのテープラインナップ。
・再生材を利用したカートリッジ&パッケージ。
・廃棄物削減の実現のため使用済みのテープカートリッジを回収、分解・分別し再資源化するシステムを確立。
【用途】
・観葉植物に。
・野外使用に。
・ざらざらしたファイルに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネームランド強粘着テープ9mm 白の型番XR-9GWEのページです。 型番XR-9GWEに関する仕様情報を記載しております。
ネームランド強粘着テープ9mm 白のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
部品サイズの印字
4
満足度:4.0
機械において段取りで交換する部品に分かりやすいようにサイズを記して貼りました。
0人が参考にしています。
取説の背表紙
5
満足度:5.0
取説の背表紙に張って使用しています。 いつも店頭で購入しているのですが、強粘着は置いていない店もあり ミスミでも購入でき...もっと読む
0人が参考にしています。
名札
4
満足度:4.0
他社のテプラより使い勝手が良いと感じました。値段も安価で使いやすいです。
0人が参考にしています。
テープ交換
5
満足度:5.0
店頭にあまりなく、ネット購入で探してました。 納期も価格もどこよりも良くて、さらにクーポンを利用出来たのでとてもお得でし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qテープ不具合の例としてどのようなものが挙げられますか?
A
周囲の環境条件や被接着物の材質などにより、貼り付きにくい・はがれにくい・テープの色が変色する・文字が消える・はがしたあとに粘着材が残る・テープの色が被接着物に残る、などの不具合が生じることがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランド強粘着テープ9mm 白
ネームランド強粘着テープ 12mm 白
ネームランド強粘着テープ 9mm 透明
ネームランド強粘着テープ 9mm 黄
ネームランド強粘着テープ12mm 透明
ネームランド強粘着テープ 18mm 透明
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,252円1,252円1,252円1,252円1,252円1,558円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)ホワイトホワイトクリアーイエロークリアークリアー
テープ幅(カートリッジ)912991218
トラスココード803-6785803-6752803-6786803-6787803-6753803-6763
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました