ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネームランド強粘着テープ 12mm 白

ネームランド強粘着テープ 12mm 白 XR-12GWE
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:4日目

用途や貼る場所に特化し、特殊な仕様を施したテープ。【特長】・粘着力が強いので、ラベルをしっかり貼り付け...

詳細を確認

型番:

XR-12GWE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR-12GWEの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
ホワイト
テープ幅(カートリッジ)
12
トラスココード
803-6752
-
-

商品情報

製品仕様

ネームランド強粘着テープ 12mm 白:関連画像

XR-12GWEの外観

ネームランド強粘着テープ 12mm 白:関連画像

テープ幅の見本

※ご注意:この画面に表示されているテープ幅は原寸大ではありません。

用途例

ネームランド強粘着テープ 12mm 白:関連画像

観葉植物のラベルに

ネームランド強粘着テープ 12mm 白:関連画像

ヘルメットなどにも使用可能

ネームランド強粘着テープ 12mm 白:関連画像

ファイルの整理、アルバムの見出し、プレゼントのラッピングなどに最適

型番リスト

表示件数
型番
XR-12GWE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

用途や貼る場所に特化し、特殊な仕様を施したテープ。
【特長】
・粘着力が強いので、ラベルをしっかり貼り付けることができる。
・12mm幅。
・本体色:白 黒文字。
【用途】
・観葉植物のラベル分けなど。
・野外での使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームランド強粘着テープ 12mm 白の型番XR-12GWEのページです。 型番XR-12GWEに関する仕様情報を記載しております。
ネームランド強粘着テープ 12mm 白のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
印字
4
満足度:4.0
テープに印字してを金属部品に貼りました。強粘着なので普通のテープよりは剝がれにくいと思います。
0人が参考にしています。
ラベルプリント
4
満足度:4.0
急に無くなって店舗に走った。 こちらの方が安価なので気を付けて在庫購入しておこうと思った。
0人が参考にしています。
ラベルの作成用
5
満足度:5.0
文具は別で買っておりましたが、意外と他よりも安く買えました。 納期も早く満足です。
0人が参考にしています。
機械の改造・修理に銘板やファイルラベルとして貼って使用
3
満足度:3.0
会社で購入実績があったので、継続で依頼しました。以前、別のメーカーの粘着テープを使用していましたが、大きさに種類があり使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製のテープカートリッジは使用できますか。
A
プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ずカシオ純正品をご使用ください。カシオ製以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。カシオ製以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランド強粘着テープ 12mm 白
ネームランド強粘着テープ9mm 白
ネームランド強粘着テープ12mm 透明
ネームランド強粘着テープ 12mm 黄
ネームランド強粘着テープ 18mm 透明
ネームランド強粘着テープ 9mm 透明
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,252円1,252円1,252円1,252円1,558円1,252円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)ホワイトホワイトクリアーイエロークリアークリアー
テープ幅(カートリッジ)1291212189
トラスココード803-6752803-6785803-6753803-6733803-6763803-6786
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました