ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネームランドテープ 12mm 蛍光緑

ネームランドテープ 12mm 蛍光緑 XR-12FGN
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:4日目

カラーを楽しめる蛍光色テープ。【特長】・幅:12mm。・長さ:5.5m。【用途】・マイボックスの名前つ...

詳細を確認

型番:

XR-12FGN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR-12FGNの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
グリーン
テープ幅(カートリッジ)
12
トラスココード
803-6747
-
-

商品情報

ネームランド 蛍光色テープの仕様

ネームランドテープ 12mm 蛍光緑:関連画像

XR-12FGNのイメージ図

仕様

  • 本体色:蛍光緑
  • 文字色: 黒

用途

  • ファイルの整理に。
  • アルバムの見出しに。
  • プレゼントのラッピングに。
ネームランドテープ 12mm 蛍光緑:関連画像

使用イメージ図 マイボックスの名前つけに

ネームランドテープ 12mm 蛍光緑:関連画像

使用イメージ図 ロッカーキーの管理に

ネームランドテープ 12mm 蛍光緑:関連画像

テープ幅12mmの使用例

ネームランドテープ 12mm 蛍光緑:関連画像

テープ幅見本 ※この画像のテープ幅は原寸大ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
XR-12FGN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

カラーを楽しめる蛍光色テープ。
【特長】
・幅:12mm。
・長さ:5.5m。
【用途】
・マイボックスの名前つけに。
・ロッカーキーの管理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームランドテープ 12mm 蛍光緑の型番XR-12FGNのページです。 型番XR-12FGNに関する仕様情報を記載しております。
ネームランドテープ 12mm 蛍光緑のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製のテープカートリッジは使用できますか。
A
プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ず純正品をご使用ください。純正品製以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品製以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランドテープ 12mm 蛍光緑
ネームランドテープ 12mm 蛍光黄
ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープ
ネームランドテープ 12mm 蛍光ピンク
ネームランドテープ 24mm 緑/白文字
ネームランドテープ 12mm 透明/白文字
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,252円1,252円1,252円1,252円1,558円1,252円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)グリーンイエローグリーンピンクグリーンクリアー
テープ幅(カートリッジ)121212122412
トラスココード803-6747803-6751803-6741803-6749803-6770803-6743
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました