ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープ

通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円
通常出荷日:4日目

選べて多用途に使えるカシオのネームランド用テープカートリッジ。白文字タイプ。【特長】・背景色緑色の白文...

詳細を確認

型番:

XR-12AGN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR-12AGNの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
グリーン
テープ幅(カートリッジ)
12
トラスココード
803-6741
-
-

商品情報

ネームランドテープ 12mm 白文字 緑

ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープ:関連画像
  • 使用用途:
    DVDやCDのスリムケースに/えんぴつのお名前つけに/デスクまわりの整理に/ファイルの整理に/DVDケースの背ラベルに/幅広ファイルに/宛名・資産管理に/職場内の分類表示に
  • 背景色5色から選べる白文字テープ。
  • デスク周りの整理に役立つ9mmから、幅広ファイルに役立つ24mmまで、全4サイズのテープラインナップ。
  • 再生材を利用したカートリッジ&パッケージ。
  • 廃棄物削減の実現の為、使用済みのテープカートリッジを回収、分解・分別し再資源化するシステムを確立。
  • ※ 本商品は「白文字・緑テープ・12mm」であり、上記イメージ画像には異なる色や幅のものも含まれています。

型番リスト

表示件数
型番
XR-12AGN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252円
( 1,377円 )
4日目

詳細情報

基本情報

選べて多用途に使えるカシオのネームランド用テープカートリッジ。白文字タイプ。
【特長】
・背景色緑色の白文字テープ。
・デスク周りの整理に役立つ9mmから、幅広ファイルに役立つ24mmまで、全4サイズのラインナップ。
・再生材を利用したカートリッジ&パッケージ。
・廃棄物削減の実現のため使用済みのテープカートリッジを回収、分解・分別し再資源化するシステムを確立。
【用途】
・ファイルの整理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープの型番XR-12AGNのページです。 型番XR-12AGNに関する仕様情報を記載しております。
ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープ不具合の例としてどのようなものが挙げられますか?
A
周囲の環境条件や被接着物の材質などにより、貼り付きにくい・はがれにくい・テープの色が変色する・文字が消える・はがしたあとに粘着材が残る・テープの色が被接着物に残る、などの不具合が生じることがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープ
ネームランドテープ 24mm 緑/白文字
ネームランドテープ 12mm 透明/白文字
ネームランドテープ 12mm 赤/白文字
ネームランドテープ 12mm 白文字 青
ネームランドテープ 12mm 蛍光緑
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,252円1,558円1,252円1,252円1,252円1,252円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)グリーングリーンクリアーレッドブルーグリーン
テープ幅(カートリッジ)122412121212
トラスココード803-6741803-6770803-6743803-6742803-6740803-6747
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました