ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ネームランドアイロン布テープ 12mm ピンク/黒文字

ネームランドアイロン布テープ 12mm ピンク/黒文字 XR-12VPK
通常単価(税別)
1,252
税込単価
1,377
通常出荷日:10日目

アイロンで、テープを直接布地に貼り付けることが可能な布テープ。【特長】・テープ色:ピンク。・文字色:黒...

詳細を確認

型番:

XR-12VPK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XR-12VPKの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
ピンク
テープ幅(カートリッジ)
12

商品情報

ネームランド アイロン布テープの仕様

XR-12VPKのイメージ図

XR-12VPKのイメージ図

仕様

  • テープ幅:12mm
  • 長さ:3.5m

貼り付け手順

  • 1.印刷
  • 2.アイロンで貼り付け
  • 3.完成
テープ幅見本 ※この画像のテープ幅は原寸大ではありません。

テープ幅見本 ※この画像のテープ幅は原寸大ではありません。

使用例 布製の学校用品に。

使用例 布製の学校用品に。

使用例 手提げ袋やハンカチに。

使用例 手提げ袋やハンカチに。

型番リスト

表示件数
型番
XR-12VPK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
10日目

詳細情報

基本情報

アイロンで、テープを直接布地に貼り付けることが可能な布テープ。
【特長】
・テープ色:ピンク。
・文字色:黒。
・アイロンを使って、テープを直接貼り付け。
・アイロン布テープは、すべてのネームランドで使用可能。
・化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては貼り付けできない場合がある。
【用途】
・布製の学校用品に。
・手提げ袋やハンカチに。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームランドアイロン布テープ 12mm ピンク/黒文字の型番XR-12VPKのページです。 型番XR-12VPKに関する仕様情報を記載しております。
ネームランドアイロン布テープ 12mm ピンク/黒文字のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製のテープカートリッジは使用できますか。
A
プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ず純正品をご使用ください。純正品以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランドアイロン布テープ 12mm ピンク/黒文字
ネームランドテープ 12mm 蛍光ピンク
TZeテープ 9mm 黒文字 白 5個パック
ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープ
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)
ネームランド強粘着テープ 12mm 白
メーカーカシオ計算機カシオ計算機BROTHERカシオ計算機BROTHERカシオ計算機
通常価格1,2521,2525,2091,2521,3281,252
通常出荷日10日目4日目9日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドその他ネームランドその他ネームランド
テープ色(カートリッジ)ピンクピンクホワイトグリーンホワイトホワイト
テープ幅(カートリッジ)12129121212

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました