ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネームカードボックス ブラック CB-700

ネームカードボックス ブラック CB-700 CB-700-00
通常単価(税別)
1,303円
税込単価
1,433円
通常出荷日:4日目

スタッキング構造で積み重ねができるネームカードボックス。【特長】・名刺がすぐに探せる48枚の見出しカー...

詳細を確認

型番:

CB-700-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-700-00の仕様・寸法情報

商品情報

スタッキング構造で積み重ねができるネームカードボックス

ネームカードボックス ブラック CB-700:関連画像

名刺がすぐに探せる48枚の見出しカード付、再生材料を使用したネームカードボックス。

  • 収容数/名刺700名
  • サイズ(幅・奥行・高さ)/103・259・71mm
  • フタ材質/ポリスチレン
  • カード材質/紙
  • 本体材質/〔ブルー・レッド・ブラック〕ABS樹脂(不透明)、〔クリアブルー・オレンジ〕ポリスチレン(半透明)
  • ※ 仕切板・見出しカードの別売はしておりません。

他社にはない50音の見出しが付いた検索に便利な名刺ボックス

ネームカードボックス ブラック CB-700:関連画像
  • 名刺がすぐに探せる48枚の見出しカード付。
  • 見出しは「あ」「い」など1枚に1音のみを印刷。細かく分類でき、整理・検索がスムーズに行える。
  • スタッキング構造で積み重ねも可能。
  • フタをはずすと小引き出しに入る薄型設計。(フタを外すと高さ61mm)

型番リスト

表示件数
型番
CB-700-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,303円
( 1,433円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スタッキング構造で積み重ねができるネームカードボックス。
【特長】
・名刺がすぐに探せる48枚の見出しカード付。
・スタッキング構造で積み重ねも可能。
・フタをはずすと小引き出しに入る薄型設計。(フタをはずすと高さ61mm)。
【用途】
・名刺ボックスなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームカードボックス ブラック CB-700の型番CB-700-00のページです。 型番CB-700-00に関する仕様情報を記載しております。
ネームカードボックス ブラック CB-700のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q仕切板・見出しカードのみの販売はありますか?
A
付属品の販売は致しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームカードボックス ブラック CB-700
ネームカードボックス ブルー
25CB カスタム ミザラシムジ
25CB 2サイ 白無地
25CB カスタム シロムジ
25CB 2サイ ミザラシムジ
メーカーセキセイセキセイシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,303円1,303円4,155円3,000円5,279円2,258円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました