ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

名刺ホルダー補充用ポケット ヨコ【10個入り】

名刺ホルダー補充用ポケット ヨコ NPX-20-00
通常単価(税別)
851
税込単価
936
通常出荷日:4日目

【特長】・バインダー式名刺ホルダー専用の補充用ポケットです・X式とじ具対応の補充用ポケット・インデック...

詳細を確認

型番:

NPX-20-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NPX-20-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

商品情報

バインダー式名刺ホルダー専用の補充用ポケット

名刺ホルダー
  • X式とじ具対応の補充用ポケット。
  • インデックス付。
  • ポケット最大収容幅 NPX-18:約57mm、NPX-20:約57mm
  • ※ NPX-18とNPX-20のポケットの仕上りサイズは同じです。タテ入れポケットとヨコ入れポケットを同じファイルに綴じることも可能です。

名刺ホルダー補充用ポケット。カラーインデックス付

NPX-18

NPX-18

NPX-20

NPX-20

製品仕様

補充用ポケット
品番規格/ サイズ(縦×横)
NPX-18A4-S 30穴タテ入れ
305・230
NPX-20A4-S 30穴ヨコ入れ
305・230

型番リスト

表示件数
型番
NPX-20-00
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バインダー式名刺ホルダー専用の補充用ポケットです
・X式とじ具対応の補充用ポケット
・インデックス付です
・収容人数:10名(1台紙)
・規格:ヨコ入れタイプ
・穴数:30穴
・材質:PP
【用途】
・タテいれポケットとヨコいれポケットを同じファイルにとじることも可能
・名刺、カードなどの整理に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名刺ホルダー補充用ポケット ヨコの型番NPX-20-00のページです。 型番NPX-20-00に関する仕様情報を記載しております。
名刺ホルダー補充用ポケット ヨコのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1枚のシートに何枚の名刺を収納できますか?
A
1枚のシートに表裏で20枚収納が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名刺ホルダー補充用ポケット ヨコ
Mホルダー(ヨコ型) クリアホルダー
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
セグレス 名刺ホルダー 横 300名用
クリアホルダー名刺ポケット付き クリア
名刺ホルダー台紙 A4タテ型
メーカーセキセイキングジムテージーセキセイ山口工業キングジム
通常価格851531 -4932,156746868 -
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目2日目〜
商品タイプその他クリアファイルその他その他その他クリアファイル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました