ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネーム9 既製 藤島

ネーム9 既製 藤島 XL-91749フジシマ
通常単価(税別)
1,294
税込単価
1,423
通常出荷日:4日目

【特長】印面9.5mmのスタンダードサイズ。【商品仕様】・入数:1本・インク色:朱・JAN:49740...

詳細を確認

型番:

XL-91749フジシマ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL-91749フジシマの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンパー
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
XL-91749フジシマ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,294
( 1,423 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
印面9.5mmのスタンダードサイズ。

【商品仕様】
・入数:1本
・インク色:朱
・JAN:4974052425585

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネーム9 既製 藤島の型番XL-91749フジシマのページです。 型番XL-91749フジシマに関する仕様情報を記載しております。
ネーム9 既製 藤島のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました