ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ニューマグネットクリップ シルバー クリップ幅:20mm

ニューマグネットクリップ シルバー クリップ幅:20mm CR-MGS10-SL
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円
通常出荷日:4日目

【特長】・磁力も、挟む力も超強力【商品仕様】・クリップ幅:20mm・綴じ枚数:約60枚・耐荷重:約0....

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

CR-MGS10-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-MGS10-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-MGS10-SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力も、挟む力も超強力
【商品仕様】
・クリップ幅:20mm
・綴じ枚数:約60枚
・耐荷重:約0.6kg
・磁石径:28mm
・入数:1個
・JANコード:4953349056015

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューマグネットクリップ シルバー クリップ幅:20mmの型番CR-MGS10-SLのページです。 型番CR-MGS10-SLに関する仕様情報を記載しております。
ニューマグネットクリップ シルバー クリップ幅:20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューマグネットクリップ シルバー クリップ幅:20mm
ニューマグネットクリップ シルバー クリップ幅:35mm
ニューマグネットクリップ シルバー クリップ幅:27mm
マグネットクリップ シルバー クリップ幅:52mm
マグタッチミミハンガー シルバー
マグネット粘着テープ 20mm幅 カッティングライン付
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンソニック
通常価格461円588円525円442円495円558円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他ロールタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました