ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニューホルダー B4

ニューホルダー B4 H-50-00
通常単価(税別)
2,471円
税込単価
2,718円
通常出荷日:4日目

【特長】B5〜A2(新聞1ページ)サイズまでラインアップ。【商品仕様】・規格:B4判タテ型・外寸:縦3...

詳細を確認

型番:

H-50-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H-50-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
H-50-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,471円
( 2,718円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
B5〜A2(新聞1ページ)サイズまでラインアップ。

【商品仕様】
・規格:B4判タテ型
・外寸:縦381×横288mm
・ポケット数:20ポケット
・背幅:12mm
・ポケット厚:0.055mm
・材質:表紙=ビニール,ポケット=PPフィルム
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:黒
・JANなど:4904611100707

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューホルダー B4の型番H-50-00のページです。 型番H-50-00に関する仕様情報を記載しております。
ニューホルダー B4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューホルダー B4
ニューホルダー A4
ニューホルダー B3
ニューホルダー A2
ニューホルダー A3判
クリアホルダー B4
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格2,471円1,424円4,861円5,990円2,953円562円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルその他
本体色ブラックブラックブラックブラックブラッククリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました