ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニーモシネ ノートパット A4 特殊5mm方眼罫

ニーモシネ ノートパット A4 特殊5mm方眼罫 N187A
通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円
通常出荷日:4日目

【特長】情報・アイデアを素早くメモ、切り離して情報のセレクト・再編集もカンタン。左面にファイルスペース...

詳細を確認

型番:

N187A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N187Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
レポートタイプ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
N187A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240円
( 1,364円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
情報・アイデアを素早くメモ、切り離して情報のセレクト・再編集もカンタン。
左面にファイルスペース。
右面にノートパッドを配置。情報の収集・整理に最適。

【商品仕様】
・規格:A4判
・罫種類:特殊5mm方眼罫
・中紙枚数:70枚
・外寸:縦314×横210mm
・材質:表紙=カラーボード紙,中紙=筆記用紙
・天糊ステッチ製本,ミシン目入
・入数:1冊
・JANなど:4979093187027

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニーモシネ ノートパット A4 特殊5mm方眼罫の型番N187Aのページです。 型番N187Aに関する仕様情報を記載しております。
ニーモシネ ノートパット A4 特殊5mm方眼罫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニーモシネ ノートパット A4 特殊5mm方眼罫
ニーモシネ ノート A4 特殊5mm方眼罫
ニーモシネ ノートパッド A5 特殊5mm方眼罫
ニーモシネ ノート A4 特殊無地
ニーモシネ ノート A5 特殊無地
ニーモシネ ノート A5 7mm罫
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格1,240円1,240円894円1,240円906円836円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプレポートタイプリング綴じレポートタイプリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズA4A4A5A4A5A5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました