ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニーモシネ ノート B5 7mm罫

ニーモシネ ノート B5 7mm罫 N194A
通常単価(税別)
892円
税込単価
981円
通常出荷日:4日目

【特長】・創造力を刺激する機能性とクオリティ・アイデアを自由に効率よく視覚化・切り離せるので情報の共有...

詳細を確認

型番:

N194A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N194Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
N194A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
892円
( 981円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・創造力を刺激する機能性とクオリティ
・アイデアを自由に効率よく視覚化
・切り離せるので情報の共有や取捨選択、再編集にも活躍。打ち合わせの議事録や商談のメモ用に
【商品仕様】
・規格:B5判
・罫種類:特殊目盛入7mm罫×30行
・中紙枚数:80枚
・外寸:縦252×横192mm
・材質:表紙=PP、中紙=筆記用紙、リング=スチール
・ミシン目入
・入数:1冊
・JANコード:4979093194025

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニーモシネ ノート B5 7mm罫の型番N194Aのページです。 型番N194Aに関する仕様情報を記載しております。
ニーモシネ ノート B5 7mm罫のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
記録ノートとして
3
満足度:3.0
議事ノートとして使用しています。適宜使い易く、次回もリピート していく予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニーモシネ ノート B5 7mm罫
ニーモシネ ノート A5 7mm罫
ニーモシネ メモ B7 5mm罫
ニーモシネ メモ A7 5mm罫
ニーモシネ ノート A4 7mm横罫
ニーモシネ メモ A7 5mm方眼罫
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格892円836円514円500円1,240円661円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズB5A5B7その他A4その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました