ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニーモシネ ノート A4 特殊5mm方眼罫

通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円
通常出荷日:4日目

【特長】・絵も文字も同時に描いて、全体を俯瞰できる大きさです・切り取りA4正寸(せいすん)サイズだから...

詳細を確認

型番:

N180A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N180Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
N180A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240円
( 1,364円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵も文字も同時に描いて、全体を俯瞰できる大きさです
・切り取りA4正寸(せいすん)サイズだから、ページをデータ化しやすい
・創造力を刺激する機能性とクオリティ
アイデアを自由に効率よく視覚化
・切り離せるので情報の共有や取捨選択、再編集にも活躍。きれいに図や表が書ける5mm方眼
【商品仕様】
・規格:A4判
・罫種類:特殊5mm方眼罫
・中紙枚数:70枚
・外寸:縦235×横297mm
・材質:表紙=PP、中紙=筆記用紙、リング=スチール
・ミシン目入
・入数:1冊
・JANコード:4979093180028

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニーモシネ ノート A4 特殊5mm方眼罫の型番N180Aのページです。 型番N180Aに関する仕様情報を記載しております。
ニーモシネ ノート A4 特殊5mm方眼罫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニーモシネ ノート A4 特殊5mm方眼罫
ニーモシネ ノートパッド A5 特殊5mm方眼罫
ニーモシネ ノートパット A4 特殊5mm方眼罫
ニーモシネ ノート A4 特殊無地
ニーモシネ ノート A5 特殊無地
ニーモシネ ノート A5 7mm罫
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格1,240円894円1,240円1,240円906円836円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング綴じレポートタイプレポートタイプリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズA4A5A4A4A5A5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました