ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 FJA210A【500個入り】

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 FJA210A FJA210A
通常単価(税別)
9,398円
税込単価
10,338円
通常出荷日:4日目

【特長】コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。自社工場での一貫製造で低価格を実現。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

FJA210A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

FJA210Aの仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FJA210A
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,398円
( 10,338円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コスト削減に貢献。
たっぷり使える500枚入り。
自社工場での一貫製造で低価格を実現。

【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横83.8mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:500枚
・JANなど:4974906326600

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 FJA210Aの型番FJA210Aのページです。 型番FJA210Aに関する仕様情報を記載しております。
ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 FJA210Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナナラベル A4判 シンプルパック 規格:A4判12面 FJA210A
ナナ シンプルパック マルチタイプラベル 規格:A4判20面
ナナ シンプルパック マルチタイプラベル 規格:A4判21面
レーザープリンタラベル A4判12面
マルチプリンタラベル A4判 12面
ナナラベル A4判 World Price Label 100枚×5冊入 規格:A4判12面 WP01202
メーカー東洋印刷東洋印刷東洋印刷エーワンエーワン東洋印刷
通常価格9,398円9,398円9,398円20,911円919円7,374円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目10日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました