ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

データマスク定規 18cm

データマスク定規 18cm CR-DR18
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円
通常出荷日:4日目

【特長】一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。【商品仕様】・目...

詳細を確認

型番:

CR-DR18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-DR18の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-DR18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470円
( 517円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一覧表や原稿などを、1行ずつ見やすくするため、上下に緑色でマスクをかけた設計。

【商品仕様】
・目盛:18cm
・サイズ:縦32×横190×厚2mm
・材質:PMMA(メタクリル)
・入数:1本
・JANなど:4953349070516

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データマスク定規 18cmの型番CR-DR18のページです。 型番CR-DR18に関する仕様情報を記載しております。
データマスク定規 18cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データマスク定規 18cm
データマスク定規 30cm
データマスク定規 40cm
グランデ直線定規 18cm
三角定規セット 18cm
直定規 30cm
メーカークラウンクラウンクラウン共栄プラスチック井上製作所クラウン
通常価格470円687円808円545円669円537円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規三角定規直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました