ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜40mm(47穴) サイズ:縦170×横250×厚1mm

テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜40mm(47穴) サイズ:縦170×横250×厚1mm CR-TN140
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:4日目

【特長】豊富なバリエーションをご用意。【商品仕様】・穴サイズ:径1〜40mm(47穴)・サイズ:縦17...

詳細を確認

型番:

CR-TN140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-TN140の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-TN140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富なバリエーションをご用意。

【商品仕様】
・穴サイズ:径1〜40mm(47穴)
・サイズ:縦170×横250×厚1mm
・規格:円定規
・材質:耐衝撃性アクリル
・入数:1枚
・JANなど:4953349071049

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜40mm(47穴) サイズ:縦170×横250×厚1mmの型番CR-TN140のページです。 型番CR-TN140に関する仕様情報を記載しております。
テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜40mm(47穴) サイズ:縦170×横250×厚1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜40mm(47穴) サイズ:縦170×横250×厚1mm
テンプレート 円定規 穴サイズ:径1~40mm(39穴) サイズ:縦106×横230×厚1mm
テンプレート 円定規 穴サイズ:径1〜21mm(28穴) サイズ:縦60×横180×厚1mm
テンプレート 多形定規 サイズ:縦60×横180×厚1mm
テンプレート 多形定規 サイズ:縦106×横230×厚1mm CR-TN532-G
テンプレート 多形定規 サイズ:縦106×横230×厚1mm CR-TN530-G
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,245円921円832円857円1,245円1,245円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました