ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テンプレート No.101M

テンプレート No.101M 1-843-0111
通常単価(税別)
1,189円
税込単価
1,308円
通常出荷日:4日目

【特長】実用性と品質の高さが好評。【商品仕様】・穴サイズ:径1〜36mm(39穴)・サイズ:縦114×...

詳細を確認

型番:

1-843-0111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-843-0111の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-843-0111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189円
( 1,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
実用性と品質の高さが好評。

【商品仕様】
・穴サイズ:径1〜36mm(39穴)
・サイズ:縦114×横233×厚1.0mm
・規格:円定規
・材質:ブチレート
・入数:1枚
・JANなど:4951754003105

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンプレート No.101Mの型番1-843-0111のページです。 型番1-843-0111に関する仕様情報を記載しております。
テンプレート No.101Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンプレート No.101M
テンプレート No.101
テンプレート No.103M
テンプレート No.103
テンプレート No.120
テンプレート No.110
メーカーマービーマービーマービーマービーマービーマービー
通常価格1,189円1,016円1,036円888円1,150円996円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました