ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テンプレート No.101

テンプレート No.101 1-843-0101
通常単価(税別)
1,016円
税込単価
1,118円
通常出荷日:4日目

【特長】実用性と品質の高さが好評。【商品仕様】・穴サイズ:径1〜36mm(39穴)・サイズ:縦114×...

詳細を確認

型番:

1-843-0101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-843-0101の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-843-0101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016円
( 1,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
実用性と品質の高さが好評。

【商品仕様】
・穴サイズ:径1〜36mm(39穴)
・サイズ:縦114×横233×厚0.8mm
・規格:円定規
・材質:ブチレート
・入数:1枚
・JANなど:4951754003006

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンプレート No.101の型番1-843-0101のページです。 型番1-843-0101に関する仕様情報を記載しております。
テンプレート No.101のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作図用に使用
5
満足度:5.0
手書きの略図を書く際に使用しています。適度に柔らかく、割れ難い素材なので長く使えそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンプレート No.101
テンプレート No.101M
テンプレート No.103
テンプレート No.130
テンプレート No.110
テンプレート No.120
メーカーマービーマービーマービーマービーマービーマービー
通常価格1,016円1,189円888円1,063円996円1,150円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました