ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テープのり ピットパワーD用 つめ替え

テープのり ピットパワーD用 つめ替え PR-IP
通常単価(税別)
546円
税込単価
601円
通常出荷日:4日目

【特長】・一度塗りで貼った瞬間すぐに強力接着する「パワーテープ」を搭載・1.5倍ののり厚で接着力は約2...

詳細を確認

型番:

PR-IP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR-IPの仕様・寸法情報

商品タイプ
テープ
詰め替え
詰め替え用

型番リスト

表示件数
型番
PR-IP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546円
( 601円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度塗りで貼った瞬間すぐに強力接着する「パワーテープ」を搭載
・1.5倍ののり厚で接着力は約20%アップ(トンボ鉛筆社従来製品比)
【商品仕様】
・テープ寸法:幅8.4mm×長16m
・材質:カートリッジベース=再生PC、リール=再生POM樹脂
・入数:1個
・JANコード:4901991654264

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープのり ピットパワーD用 つめ替えの型番PR-IPのページです。 型番PR-IPに関する仕様情報を記載しております。
テープのり ピットパワーD用 つめ替えのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
封筒の封印に使用
5
満足度:5.0
封筒の封印に使用しております。長いので、相当数の封印に使用できております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープのり ピットパワーD用 つめ替え
テープのり ピットパワーD スタンダード
つめ替え消えいろピット用つめ替え NCR
テープのり ピット タックC つめ替え
テープのり ピット パワーC スタンダード
テープのり ピット リトライCN つめ替え
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格546円618円475円475円527円475円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプテープテープスティックテープテープテープ
詰め替え詰め替え用本体詰め替え用詰め替え用本体詰め替え用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました