ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テープのり ピット タックC スタンダード

テープのり ピット タックC スタンダード PN-CK
通常単価(税別)
527円
税込単価
580円
通常出荷日:4日目

【特長】しっかり貼ってキレイにはがせるタックテープ搭載。【商品仕様】・テープ寸法:幅8.4mm×長7m...

詳細を確認

型番:

PN-CK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PN-CKの仕様・寸法情報

商品タイプ
テープ
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
PN-CK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527円
( 580円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
しっかり貼ってキレイにはがせるタックテープ搭載。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅8.4mm×長7m
・外寸:縦75×横28×厚20mm
・材質:再生PS
・入数:1個
・JANなど:4901991654684

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープのり ピット タックC スタンダードの型番PN-CKのページです。 型番PN-CKに関する仕様情報を記載しております。
テープのり ピット タックC スタンダードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仮止めに
5
満足度:5.0
テープ式でポケットにも入る小さいものを探していました。 仮止用には丁度良い粘着具合です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープのり ピット タックC スタンダード
テープのり ピット タックC つめ替え
テープのり ピット パワーC スタンダード
テープのり ピットパワーD スタンダード
テープのり ピット リトライCN スタンダード
アラビックヤマト スタンダード
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆ヤマト
通常価格527円475円527円618円527円476円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプテープテープテープテープテープ液状
詰め替え本体詰め替え用本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました