ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツヤ消しフィルムラベル A4ノーカット【10個入り】

ツヤ消しフィルムラベル A4ノーカット 28793
通常単価(税別)
2,302円
税込単価
2,532円
通常出荷日:4日目

【特長】用途で選べる特殊ラベル。貼った後でも下地が見える透明フィルム。【商品仕様】・規格:A4判1面・...

詳細を確認

型番:

28793
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

28793の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙

型番リスト

表示件数
型番
28793
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,302円
( 2,532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途で選べる特殊ラベル。
貼った後でも下地が見える透明フィルム。

【商品仕様】
・規格:A4判1面
・寸法:縦297×横210mm
・紙種:ポリエステルフィルム
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料)
・入数:10枚
・JANなど:4906186287937

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツヤ消しフィルムラベル A4ノーカットの型番28793のページです。 型番28793に関する仕様情報を記載しております。
ツヤ消しフィルムラベル A4ノーカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヤ消しフィルムラベル A4ノーカット
IJ用フィルムラベル シルバーツヤ消し
ラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト A4 1面 10シート入
屋外用ラベル A4 ノーカット
インクジェットラベル光沢 ノーカット 10シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンヒサゴエーワンエーワン
通常価格2,302円1,586円2,805円1,512円1,249円12,883円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目6日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートインクジェット印刷用紙フィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました