ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツイストリングノート専用リーフ方眼罫 セミB5【30個入り】

ツイストリングノート専用リーフ方眼罫 セミB5 N-1600S
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円
通常出荷日:4日目

【特長】用途に合わせて選べる専用リーフ。【商品仕様】・罫種類:5mm方眼罫・外寸:縦252×横179m...

詳細を確認

型番:

N-1600S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

N-1600Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
N-1600S
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
578円
( 636円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる専用リーフ。

【商品仕様】
・罫種類:5mm方眼罫
・外寸:縦252×横179mm
・穴数:29穴
・材質:上質紙
・入数:30枚
・JANなど:4903419324940

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツイストリングノート専用リーフ方眼罫 セミB5の型番N-1600Sのページです。 型番N-1600Sに関する仕様情報を記載しております。
ツイストリングノート専用リーフ方眼罫 セミB5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツイストリングノート専用リーフ方眼罫 セミB5
ツイストリングノート専用リーフ方眼罫 A5
ツイストリングノート専用リーフ 無地 セミB5
ツイストリングノート 専用リーフ B5 A罫
ツイストリングノート 専用リーフ 方眼罫 B6
ツイストリングノート 専用リーフ 方眼罫 A6
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格578円549円578円578円507円491円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました