ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダルマロング画鋲 白【11個入り】

ダルマロング画鋲 白 CR-GB150-W
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・針長:25mm・材質:再生材使用,ステンレス,スチロール・入数:11本・本体色:白・JA...

詳細を確認

型番:

CR-GB150-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (11個入り)

CR-GB150-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
画鋲/ピン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-GB150-W
最小発注数量
1パック

11個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・針長:25mm
・材質:再生材使用,ステンレス,スチロール
・入数:11本
・本体色:白
・JANなど:4953349058842

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダルマロング画鋲 白の型番CR-GB150-Wのページです。 型番CR-GB150-Wに関する仕様情報を記載しております。
ダルマロング画鋲 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダルマロング画鋲 白
ダルマ画鋲 白
ダルマ画鋲 白 100本
ダルマロング画鋲 透明
ダルマロング画鋲 赤
ダルマロング画鋲 青
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格502円481円799円502円502円502円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました