ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ダブルスライドホルダー A2判

ダブルスライドホルダー A2判 WCL-A2
通常単価(税別)
1,384円
税込単価
1,522円
通常出荷日:10日目

仕分けに便利なインデックスラベル付きの、工作用紙等を収納できるスライドホルダー。【特長】・両側ファスナ...

詳細を確認

型番:

WCL-A2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WCL-A2の仕様・寸法情報

商品情報

大切な図面などを雨や泥から守るダブルスライドホルダー

両サイドにファスナーが付いた図面入れ。大切な図面などを雨や泥から守ることが可能(完全防水ではない)。
大型図面、ポスター、地図等の保管・掲示、持ち運びなどに便利。本体上部に穴が開いているので吊り下げて掲示が可能。 

ダブルスライドホルダー

ダブルスライドホルダー

PE(ポリエチレン製)、両サイドファスナー付き吊り下げ可能・ソフトタイプで丸めて使える

PE(ポリエチレン製)、両サイドファスナー付き
吊り下げ可能・ソフトタイプで丸めて使える

付属のインデックスラベル使用例

付属のインデックスラベル使用例

型番リスト

表示件数
型番
WCL-A2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384円
( 1,522円 )
10日目

詳細情報

基本情報

仕分けに便利なインデックスラベル付きの、工作用紙等を収納できるスライドホルダー。
【特長】
・両側ファスナ-で出し入れが簡単。
【用途】
・仕分け用インデックスラベル1枚付属。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルスライドホルダー A2判の型番WCL-A2のページです。 型番WCL-A2に関する仕様情報を記載しております。
ダブルスライドホルダー A2判のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q丸める事はできますか?
A
はい、できます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルスライドホルダー A2判
色画用紙 B5判
方眼紙 A2 100枚 ホ-17N
ケント紙 A2 100枚 157g セ-KP17
マス目模造紙 2枚巻 クリーム
マス目模造紙 2枚巻 ピンク
メーカーミワックストーヨーコクヨコクヨマルアイマルアイ
通常価格1,384円564円5,668円9,302円582円582円
通常出荷日10日目4日目6日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました