ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダブルクリップフラットタイプ 10個入 中【10個入り】

ダブルクリップフラットタイプ 10個入 中 CR-WC2F
通常単価(税別)
854
税込単価
939
通常出荷日:4日目

【特長】レバーが横に折れるので、書類をめくりやすく便利。【商品仕様】・規格:中・クリップ幅:25mm・...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

CR-WC2F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CR-WC2Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
10個入

型番リスト

表示件数
型番
CR-WC2F

内容量

最小発注数量
10個入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
レバーが横に折れるので、書類をめくりやすく便利。

【商品仕様】
・規格:中
・クリップ幅:25mm
・綴じ枚数:約80枚
・入数:10個
・JANなど:4953349055674

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルクリップフラットタイプ 10個入 中の型番CR-WC2Fのページです。 型番CR-WC2Fに関する仕様情報を記載しております。
ダブルクリップフラットタイプ 10個入 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクリップフラットタイプ 10個入 中
ダブルクリップフラットタイプ 10個入 小
ダブルクリップフラットタイプ 10個入 大
ダブルクリップ 中 10個入
ダブルクリップ 中 100個入
ダブルクリップ(パック入) 中 5個入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格8547929455252,473486
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量10個入10個入10個入10個入100個入5個入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました