ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルクリップ(プラケース入) シルバー【7個入り】

ダブルクリップ(プラケース入) シルバー CR-WC3S-SL
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・クリップ幅:19mm・綴じ枚数:約60枚・入数:7個・本体色:シルバー・JANなど:49...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

CR-WC3S-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (7個入り)

CR-WC3S-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-WC3S-SL
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クリップ幅:19mm
・綴じ枚数:約60枚
・入数:7個
・本体色:シルバー
・JANなど:4953349055636

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルクリップ(プラケース入) シルバーの型番CR-WC3S-SLのページです。 型番CR-WC3S-SLに関する仕様情報を記載しております。
ダブルクリップ(プラケース入) シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクリップ(プラケース入) シルバー
ダブルクリップ(プラケース入) ゴールド
ダブルクリップ
ダブルクリップ(プラケース入) 色込み
目玉クリップ パック入 シルバー
Vクリップ 小 プラケース入
メーカークラウンクラウンクツワクラウンクラウンクラウン
通常価格486円486円526円582円537円473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました