ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダブルクリップ(10個入×10) 規格:大 クリップ幅:32mm 綴じ枚数:約90枚【100個入り】

ダブルクリップ(10個入×10) 規格:大 クリップ幅:32mm 綴じ枚数:約90枚 KUWC1
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円
通常出荷日:4日目

【特長】よく使うサイズ100個入り、特大サイズ10個入りをご用意。【商品仕様】・規格:大・クリップ幅:...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

KUWC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

KUWC1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
100個入

型番リスト

表示件数
型番
KUWC1

内容量

最小発注数量
100個入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370円
( 1,507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
よく使うサイズ100個入り、特大サイズ10個入りをご用意。

【商品仕様】
・規格:大
・クリップ幅:32mm
・綴じ枚数:約90枚
・入数:100個
・JANなど:4901478016943

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルクリップ(10個入×10) 規格:大 クリップ幅:32mm 綴じ枚数:約90枚の型番KUWC1のページです。 型番KUWC1に関する仕様情報を記載しております。
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:大 クリップ幅:32mm 綴じ枚数:約90枚のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ウレタンの仮止めに
5
満足度:5.0
養生するためのウレタンを仮止めする際に使用しています。クリップが欲しくて、サイト内を検索して何種類か購入しました。実際に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:大 クリップ幅:32mm 綴じ枚数:約90枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:中 クリップ幅:25mm 綴じ枚数:約80枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:豆 クリップ幅:13mm 綴じ枚数:約25枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小小 クリップ幅:15mm 綴じ枚数:約40枚
ダブルクリップ
メーカークツワクツワクツワクツワクツワクツワ
通常価格1,370円796円1,067円754円760円526円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量100個入100個入100個入100個入100個入10個入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました