17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚 KUWC3

ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚【100個入り】

通常単価(税別)
796円
税込単価
876円
通常出荷日:4日目

【特長】・よく使うサイズ100個入り、特大サイズ10個入りをご用意【商品仕様】・規格:小・クリップ幅:...

詳細を確認

型番:

KUWC3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)
クツワ・KUWC3_ダブルクリップ小・箱

クツワ・KUWC3_ダブルクリップ小・箱

KUWC3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
100個入

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KUWC3

内容量

最小発注数量
100個入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796円
( 876円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく使うサイズ100個入り、特大サイズ10個入りをご用意

【商品仕様】
・規格:小
・クリップ幅:19mm
・綴じ枚数:約60枚
・入数:100個
・JANコード:4901478016967

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚の型番KUWC3のページです。 型番KUWC3に関する仕様情報を記載しております。
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小 クリップ幅:19mm 綴じ枚数:約60枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小小 クリップ幅:15mm 綴じ枚数:約40枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:大 クリップ幅:32mm 綴じ枚数:約90枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:中 クリップ幅:25mm 綴じ枚数:約80枚
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:豆 クリップ幅:13mm 綴じ枚数:約25枚
ダブルクリップ
メーカークツワクツワクツワクツワクツワクツワ
通常価格796円760円1,370円1,067円754円526円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量100個入100個入100個入100個入100個入10個入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました