ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルインデックス A4 5色1組

ダブルインデックス A4 5色1組 IDX-A4-5Y
通常単価(税別)
624円
税込単価
686円
通常出荷日:4日目

【特長】上からも横からもダブルで検索。耐久性に優れた厚口シート。半透明で中身がわかりやすい。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

IDX-A4-5Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IDX-A4-5Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IDX-A4-5Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
上からも横からもダブルで検索。
耐久性に優れた厚口シート。
半透明で中身がわかりやすい。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:2穴
・仕様:5色5山6枚1組
・外寸:縦302×横222mm
・材質:本体=再生PP,扉紙/見出し用シール=紙
・見出し用シール付
・入数:1組
・JANなど:4996297385929

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルインデックス A4 5色1組の型番IDX-A4-5Yのページです。 型番IDX-A4-5Yに関する仕様情報を記載しております。
ダブルインデックス A4 5色1組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルインデックス A4 5色1組
透明インデックスポケット 規格:A4判タテ型 穴数:30穴 仕様:5色5山5枚1組
カラーインデックス 規格:A5判タテ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
カラーインデックス 規格:A5判ヨコ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
カラーインデックス 規格:B5判タテ型 穴数:2穴 仕様:5色5山6枚1組
ダブルインデックス A4S 2穴 10山
メーカービュ-トンジャパンキングジムキングジムキングジムキングジムビュ-トンジャパン
通常価格624円671円896円896円924円921円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました