ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイモテープライター ブルー

ダイモテープライター ブルー DM1595BU
通常単価(税別)
6,223円
税込単価
6,845円
通常出荷日:4日目

【特長】アルファベット、数字、ひらがな、カタカナに対応。【商品仕様】・外寸:縦70×横230×厚80m...

詳細を確認

型番:

DM1595BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM1595BUの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
その他

型番リスト

表示件数
型番
DM1595BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,223円
( 6,845円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アルファベット、数字、ひらがな、カタカナに対応。

【商品仕様】
・外寸:縦70×横230×厚80mm
・文字盤:英数字〈小〉,英数字〈大〉,ひらがな,カタカナ
・サンプルテープ(9mm幅)1本付
・入数:1台
・本体色:ブルー
・JANなど:3501170837481

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイモテープライター ブルーの型番DM1595BUのページです。 型番DM1595BUに関する仕様情報を記載しております。
ダイモテープライター ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイモテープライター ブルー
マシューズ グロッシーテープ 12mm ブルー
マシューズ グロッシーテープ 6mm ブルー
テプラPROテープりぼん 9mm・12mm・18mm
ネームランドテープ 24mm 赤/白文字
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)
メーカーエセルテオリエント・エンタプライズオリエント・エンタプライズキングジムカシオ計算機BROTHER
通常価格6,223円698円519円1,337円 -1,558円1,481円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜1日目1日目
商品タイプラベルライターカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他テプラネームランドその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました