ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイモ グロッシーテープ 9mm 青

ダイモ グロッシーテープ 9mm 青 DM0903BU
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:4日目

【特長】ダイモに使用できるテープ3タイプ。【商品仕様】・サイズ:幅9mm×長3m・入数:1巻・本体色:...

詳細を確認

型番:

DM0903BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM0903BUの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
ブルー
テープ幅(カートリッジ)
9

型番リスト

表示件数
型番
DM0903BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイモに使用できるテープ3タイプ。

【商品仕様】
・サイズ:幅9mm×長3m
・入数:1巻
・本体色:青
・JANなど:4560191009337

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイモ グロッシーテープ 9mm 青の型番DM0903BUのページです。 型番DM0903BUに関する仕様情報を記載しております。
ダイモ グロッシーテープ 9mm 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイモ グロッシーテープ 9mm 青
ダイモ グロッシーテープ 9mm 赤
ダイモ グロッシーテープ 9mm 黒
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(青字/白地)
マシューズ グロッシーテープ 12mm ブルー
マシューズ グロッシーテープ 12mm レッド
メーカーエセルテエセルテエセルテBROTHERオリエント・エンタプライズオリエント・エンタプライズ
通常価格740円740円740円1,328円698円698円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)ブルーレッドブラックホワイトブルーレッド
テープ幅(カートリッジ)99991212
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました