17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明

通常単価(税別)
1,076
税込単価
1,184
通常出荷日:4日目

【特長】破れにくく耐久性の高い厚口ポケットを採用。かさばる書類やカタログなどの収納に適しています。【商...

詳細を確認

型番:

8152Tトウ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 大量収納・長期使用に最適。丈夫で長持ち。
  • 超厚口ポケットだから破れにくい。
  • 収納物の合計の厚さは、ファイルの背幅44mm以内(ポケット厚含む)

使用方法・使用事例

使用事例

タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明 使用例01

厚い書類、小冊子、カタログなどに。

選定サポート情報

選定サポート情報

タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明 選定01
 
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明 選定02

厚みに応じて膨らむマチ付き

タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明 選定03

収納幅に応じて背幅が広がる

タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明 選定04

書類が入れやすい段差付きポケット

8152Tトウの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
クリアー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8152Tトウ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,076
( 1,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
破れにくく耐久性の高い厚口ポケットを採用。
かさばる書類やカタログなどの収納に適しています。

【商品仕様】
・ポケット数:20ポケット
・外寸:縦315×横243mm
・背幅:33mm
・ポケット厚:0.12mm
・材質:表紙/ポケット=PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:透明
・JANなど:4971660036578

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明の型番8152Tトウのページです。 型番8152Tトウに関する仕様情報を記載しております。
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 青
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 緑
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット ピンク
シンプリーズ クリアーファイル(透明) A4判タテ型(20ポケット)
シンプリーズ クリアーファイル 20P透明
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,0761,0761,0761,076556556
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色クリアーブルーグリーンピンクグリーンクリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました