ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セロングファイル K4SPF 青

セロングファイル K4SPF  青 1143
通常単価(税別)
837円
税込単価
921円
通常出荷日:4日目

【特長】背見出し付きの、背幅が広がるファイル。差し替え可能の背見出しシート4色付き。【商品仕様】・穴数...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

1143
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1143の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
1143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
背見出し付きの、背幅が広がるファイル。
差し替え可能の背見出しシート4色付き。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜90mm
・綴じ厚:最大80mm
・最大収容:800枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・差込表紙部二重式,ファスナー式綴じ具
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4513906011439

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セロングファイル K4SPF 青の型番1143のページです。 型番1143に関する仕様情報を記載しております。
セロングファイル K4SPF 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セロングファイル K4SPF 青
パイプファイル A4S 両開き ブルー K-120B
クリヤーブック 青
カラークリヤーホルダー A4 青
クリヤーブックA4 20枚ポケット 青
スーパーパンチレスファイルA4S 青
メーカー美濃商会ファイルLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格837円2,073円996円414円772円607円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他パイプファイルクリアファイルその他クリアファイルクリップファイル
本体色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました