ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セプトクルール ノート B5 Lブルー

セプトクルール ノート B5 Lブルー N571B-52
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円
通常出荷日:4日目

【特長】ほどよい厚さと、なめらかな書き心地。【商品仕様】・罫種類:7mm罫×31行・中紙枚数:80枚・...

詳細を確認

型番:

N571B-52
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N571B-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
N571B-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878円
( 966円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ほどよい厚さと、なめらかな書き心地。

【商品仕様】
・罫種類:7mm罫×31行
・中紙枚数:80枚
・外寸:縦257×横194mm
・材質:表紙=PP,中紙=筆記用紙
・ミシン目入
・入数:1冊
・本体色:ライトブルー
・JANなど:4979093571291

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セプトクルール ノート B5 Lブルーの型番N571B-52のページです。 型番N571B-52に関する仕様情報を記載しております。
セプトクルール ノート B5 Lブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セプトクルール ノート B5 Lブルー
セプトクルール ノート A5 Lブルー
セプトクルール ノート B5 ブルー
セプトクルール ノート A5 ブルー
セプトクルール ノート B5 ピンク
セプトクルール ノート B5 オレンジ
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格878円794円878円794円878円878円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズB5A5B5A5B5B5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました