ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

スリムジェルインク 黒

スリムジェルインク 黒 8910-1
通常単価(税別)
914円
税込単価
1,005円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・ボール径:0.7mm・インク種類:水性染料・入数:1本・インク色:黒・JANコード:00...

詳細を確認

型番:

8910-1
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8910-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8910-1
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・インク種類:水性染料
・入数:1本
・インク色:黒
・JANコード:0073228106847

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムジェルインク 黒の型番8910-1のページです。 型番8910-1に関する仕様情報を記載しております。
スリムジェルインク 黒のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工場での使用
3
満足度:3.0
スリムで細いのでスペースを占めません。 ただ細軸なので書きやすさは個人差が多く出ると思います。 私の場合は細軸は合わなか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムジェルインク 黒
油性ボールペン替芯 黒
エナージェルボールペンリフィル 0.5 黒
ボールぺんてる 黒
エナージェルボールペンリフィル 0.7 黒
エナージェルボールペンリフィル 1.0 黒
メーカークロス・オブ・ジャパン三菱鉛筆ぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格914円393円397円403円397円397円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯ボールペン替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.70.50.60.71
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました