ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリッチーズ リフィル 0.4 オレンジ

通常単価(税別)
403
税込単価
443
通常出荷日:4日目

【特長】自分らしさをプラスする「i+(アイプラス)」。好きなボディやリフィルを選んで、自分だけのオリジ...

詳細を確認
  • アイプラスは「本体のみ」または「替芯のみ」では使用できません。

型番:

XBGRN4F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XBGRN4F1の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.4以下
本体色
オレンジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XBGRN4F1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403
( 443 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
自分らしさをプラスする「i+(アイプラス)」。
好きなボディやリフィルを選んで、自分だけのオリジナルが作れる。

【商品仕様】
・インク種類:水性染料
・入数:1本
・本体色:オレンジ
・JAN:4902506251572

ご注意

  • アイプラスは「本体のみ」または「替芯のみ」では使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリッチーズ リフィル 0.4 オレンジの型番XBGRN4F1のページです。 型番XBGRN4F1に関する仕様情報を記載しております。
スリッチーズ リフィル 0.4 オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリッチーズ リフィル 0.4 オレンジ
スリッチーズ リフィル 0.3 オレンジ
スリッチーズ リフィル 0.4 ブルー
スリッチーズ リフィル 0.4 ブラック
スリッチーズ リフィル 0.4 ピンク
スリッチーズ リフィル 0.4 グリーン
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格403403403403403403
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.4以下0.4以下0.4以下0.4以下0.4以下0.4以下
本体色オレンジオレンジブルーブラックピンクグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました