ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリーピンフック クリア【2個入り】

スリーピンフック クリア 4953759010003
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:4日目

【特長】石膏ボード、ベニヤ、木などに。女性でも取り付けラクラク。【商品仕様】・耐荷重:約7kg・外寸:...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

4953759010003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

4953759010003の仕様・寸法情報

商品タイプ
クギ固定
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4953759010003
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
石膏ボード、ベニヤ、木などに。女性でも取り付けラクラク。

【商品仕様】
・耐荷重:約7kg
・外寸:縦42×横25mm
・入数:2個
・本体色:クリア
・JANなど:4953759010003

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーピンフック クリアの型番4953759010003のページです。 型番4953759010003に関する仕様情報を記載しております。
スリーピンフック クリアのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
掲示物用
3
満足度:3.0
石膏ボードの所に掲示物を下げて使えるように購入 フックの部分が金属が薄く鋭利な感じなので 引っ掛けるとケガをしそうなので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーピンフック クリア
マーキー スリーピン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック クリア
ダルマボードフックピン リサイクルクリア
スッポンフック プラスピン
シートフック
メーカー大一鋼業大一鋼業スリーエムジャパンベロス大一鋼業大一鋼業
通常価格639円646円645円 -508円678円582円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプクギ固定クギ固定粘着テープその他粘着テープ吸盤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました