ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドフォルダー A1

スライドフォルダー A1 CL-A1
通常単価(税別)
2,122円
税込単価
2,334円
通常出荷日:4日目

【特長】両側ファスナーで出し入れカンタン。便利な掲示用穴付き。【商品仕様】・規格:A1判・外寸:縦90...

詳細を確認

型番:

CL-A1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL-A1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CL-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122円
( 2,334円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
両側ファスナーで出し入れカンタン。
便利な掲示用穴付き。

【商品仕様】
・規格:A1判
・外寸:縦900×横625×厚0.2mm
・内寸:縦870×横605mm
・材質:オレフィン樹脂
・入数:1枚
・JANなど:4976049003714

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドフォルダー A1の型番CL-A1のページです。 型番CL-A1に関する仕様情報を記載しております。
スライドフォルダー A1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドフォルダー A1
スライドフォルダー A2
ファイリングホルダーA4 1山見出し 10枚 フ-GM750-1T
パックケース A1
パンチレスファイルZ式 A4S 1赤
カラークリヤーホルダー A4 1乳白
メーカー西敬西敬コクヨ西敬LIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,122円1,225円1,231円2,542円665円414円
通常出荷日4日目4日目6日目5日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト