ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー27mm【10個入り】

スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー27mm 4910110
通常単価(税別)
2,404
税込単価
2,644
通常出荷日:10日目

【特長】上品な半透明フィルムとレザー調の高級紙からなる上質カバー。【商品仕様】・規格:A4判・背幅(綴...

詳細を確認

型番:

4910110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

4910110の仕様・寸法情報

商品タイプ
カバー
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
4910110
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404
( 2,644 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
上品な半透明フィルムとレザー調の高級紙からなる上質カバー。

【商品仕様】
・規格:A4判
・背幅(綴じ枚数):27mm(241〜270枚)
・表紙厚:0.2mm
・サイズ:縦297×横210mm
・材質:紙,ペット樹脂(マット)
・入数:10枚
・本体色:サックスブルー
・JANなど:4905382491100

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • とじ太くん製本カバー 画像

    ジャパンインタ-ナショナル

    とじ太くん製本カバー

    【特長】簡単・便利・きれい!フッ素大切な書類をきれいに製本!とじ太くん製本用表紙カバー!本体型式:43000。クリアカバーは表紙面が透明なので、製本する1ページ目がそのまま表紙になり、内容がすぐにわかる。サイズ・背幅のバリエーションが豊富。製本する物に合わせて選択可能。プリントアウトした説明書・マニュアルを製本して活用できる。

  • スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 6mm 画像

    ジャパンインタ-ナショナル

    スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 6mm

    【特長】上品な半透明フィルムとレザー調の高級紙からなる上質カバー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー27mmの型番4910110のページです。 型番4910110に関する仕様情報を記載しております。
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー27mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー27mm
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 3mm
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 9mm
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー30mm
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー15mm
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 6mm
メーカージャパンインタ-ナショナルジャパンインタ-ナショナルジャパンインタ-ナショナルジャパンインタ-ナショナルジャパンインタ-ナショナルジャパンインタ-ナショナル
通常価格2,4042,2502,2502,4042,3262,250
通常出荷日10日目10日目4日目10日目10日目10日目
商品タイプカバーカバーカバーカバーカバーカバー
本体色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました